Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
306097
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
45
Gjerësia (mm)
31.5
Thellësia (mm)
3000
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
2.117
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko