Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.

    Specifikim
    • Art.Nr306125
      ELDAS®-Nr127099366
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht0.137 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike306125
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëZvicër
    • Weight Net (kg)0.137
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Zvicër