Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Zum Festklemmen von G-Kanälen. Mit Klemmschraube und Kontermutter. Klemmbereich 30mm. Rostfreier Stahl.

    Specifikim
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike306141
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)24
    • Thellësia (mm)60
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.023
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit