T-Abgang 100 A4, 1.4404
T-Abgang 100 A4, 1.4404

    T-Abgang 100 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • T-Abgang 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306258)
    • T-Abgang 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306257)
    • T-Abgang 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306256)
    Specifikim
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.582 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.952 kg

      T-Abgang 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.71 kg

      T-Abgang 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.74 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike306255
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)218
    • Thellësia (mm)487
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.582
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe