Klemmplatte gvz
Klemmplatte gvz

    Klemmplatte gvz

    Klemmstück M6. Verdrehsicher. Distanz Klemmöffnung 50mm.

    Specifikim
    • Art.Nr306390
      ELDAS®-Nr127099266
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge66 mm
      Breite35 mm
      Höhe6 mm
      Gewicht0.035 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike306390
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6
    • Gjerësia (mm)35
    • Thellësia (mm)66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.035
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit