Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Zur horizontalen und vertikalen Fixierung von Kabeln. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306580)
    • Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306579)
    • Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306578)
    • Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306577)
    • Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306576)
    Specifikim
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike306575
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)47
    • Gjerësia (mm)19
    • Thellësia (mm)32
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.025
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit