Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306945)
    Specifikim
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike306944
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)2998
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)16.049
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe