Hakenschiene-Deckenstütze 100
Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Hakenschiene-Deckenstütze 100

    Zur ein- und beidseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Stahl beschichtet.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 (Art.Nr: 307064)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 (Art.Nr: 307063)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 (Art.Nr: 307062)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 (Art.Nr: 307061)
    Specifikim
    • Art.Nr307060
      ELDAS®-Nr127081106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge105 mm
      Breite55 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.4 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500
      Art.Nr: 307064 | ELDAS®-Nr: 127081146 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.916 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400
      Art.Nr: 307063 | ELDAS®-Nr: 127081136 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.788 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300
      Art.Nr: 307062 | ELDAS®-Nr: 127081126 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.66 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200
      Art.Nr: 307061 | ELDAS®-Nr: 127081116 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.531 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike307060
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit