Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
307217
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
77
Gjerësia (mm)
40
Thellësia (mm)
1804
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
1.4
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko