Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Specifikim
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike307269
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)71.5
  • Gjerësia (mm)298.5
  • Thellësia (mm)298.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)0.539
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe