Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/08407c6c-f35b-4ea1-a731-ff3c37853f64
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Deckel zu C-Kanal Hochkantwinkel 90°. Stahl beschichtet.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
307375
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
100.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
100.5 mm
Gewicht
0.061 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
307375
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
100.5
Gjerësia (mm)
64
Thellësia (mm)
100.5
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/hochkant-abdeckung-in-ral-9010-307375
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.061
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Shkarko
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Shkarko
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Shkarko