Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
307643
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
41
Gjerësia (mm)
31.5
Thellësia (mm)
3000
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
1.712
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Shkarko
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Shkarko