Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    L-Profil gelocht 53x53. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz (Art.Nr: 307874)
    • Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz (Art.Nr: 307873)
    • Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz (Art.Nr: 307872)
    • Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz (Art.Nr: 307871)
    • Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz (Art.Nr: 307870)
    Specifikim
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.189 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.141 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.95 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.76 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.57 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.379 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike307869
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)53
    • Gjerësia (mm)53
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.189
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit