Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelbahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 307939)
    • Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 307938)
    • Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 307937)
    • Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 307940)
    • Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 307941)
    Specifikim
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike307936
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)72
    • Gjerësia (mm)132
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.813
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit