Deckenstütze U44 125 ZMA
Deckenstütze U44 125 ZMA

    Deckenstütze U44 125 ZMA

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 44x44 mit Langlöchern. Schlanke Kopfplatte 150x50. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10. Geclincht, geeignet für den Aussenbereich

    Varianten

    • Deckenstütze U44 400 ZMA (Art.Nr: 308008)
    • Deckenstütze U44 200 ZMA (Art.Nr: 308006)
    • Deckenstütze U44 300 ZMA (Art.Nr: 308007)
    • Deckenstütze U44 500 ZMA (Art.Nr: 308009)
    • Deckenstütze U44 600 ZMA (Art.Nr: 308010)
    • Deckenstütze U44 700 ZMA (Art.Nr: 308011)
    • Deckenstütze U44 800 ZMA (Art.Nr: 308012)
    • Deckenstütze U44 1000 ZMA (Art.Nr: 308014)
    • Deckenstütze U44 900 ZMA (Art.Nr: 308013)
    Specifikim
    • Art.Nr308005
      ELDAS®-Nr127081036
      Länge125 mm
      Breite48.5 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.482 kg

      Varianten

      Deckenstütze U44 400 ZMA
      Art.Nr: 308008 | ELDAS®-Nr: 127081156 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.922 kg

      Deckenstütze U44 200 ZMA
      Art.Nr: 308006 | ELDAS®-Nr: 127081066 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.595 kg

      Deckenstütze U44 300 ZMA
      Art.Nr: 308007 | ELDAS®-Nr: 127081096 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.758 kg

      Deckenstütze U44 500 ZMA
      Art.Nr: 308009 | ELDAS®-Nr: 127081176 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.085 kg

      Deckenstütze U44 600 ZMA
      Art.Nr: 308010 | ELDAS®-Nr: 127081186 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.248 kg

      Deckenstütze U44 700 ZMA
      Art.Nr: 308011 | ELDAS®-Nr: 127081196 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.411 kg

      Deckenstütze U44 800 ZMA
      Art.Nr: 308012 | ELDAS®-Nr: 127081266 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.574 kg

      Deckenstütze U44 1000 ZMA
      Art.Nr: 308014 | ELDAS®-Nr: 127081286 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.9 kg

      Deckenstütze U44 900 ZMA
      Art.Nr: 308013 | ELDAS®-Nr: 127081276 | Breite: 48.5 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.737 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike308005
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)48.5
    • Thellësia (mm)125
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.482
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit