Ordnungstrenner zu MB 110 gvz
Ordnungstrenner zu MB 110 gvz

    Ordnungstrenner zu MB 110 gvz

    Zur nicht durchgehenden Ordnungstrennung. Schraubbar.

    Specifikim
    • Art.Nr308765
      ELDAS®-Nr127028756
      WerkstoffStahl
      Länge86.5 mm
      Breite30 mm
      Höhe95 mm
      Gewicht0.117 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike308765
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)30
    • Thellësia (mm)86.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.117
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit