Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Shtëpi
Kategoritë
Elektrike
Shpërndarje
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
E padisponueshme në SHBA
lanz oensingen ag
Ndjek
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
309516
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-04-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
31
Thellësia (mm)
25
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
0.045
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektrike - Shpërndarje
Rajoni i disponueshëm
Europe
Austri
Gjermani
Zvicër
Produkte të ngjashme
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Shkarko
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Shkarko
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Shkarko
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Shkarko