Gelenkverbinder 60 fvz
Gelenkverbinder 60 fvz

    Gelenkverbinder 60 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M6. Montage aussen.

    Specifikim
    • Art.Nr309718
      ELDAS®-Nr127058116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge280 mm
      Breite13 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.207 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike309718
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)13
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.207
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit