4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Specifikim
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike309880
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)1.479
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe