Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger zum Befestigen von Kabelführungsrohren. Tragprofil fest verschweisst 90°.

    Varianten

    • Ausleger 90° Briport 600 mm fvz (Art.Nr: 309943)
    • Ausleger 90° Briport 410 mm fvz (Art.Nr: 309942)
    • Ausleger 90° Briport 350 mm fvz (Art.Nr: 309941)
    Specifikim
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike309940
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëZvicër
    • Weight Net (kg)1.061
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Zvicër