Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404
Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Hammerkopf Mutter M10. Rostfreier Stahl.

    Specifikim
    • Art.Nr310013
      ELDAS®-Nr127090756
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe10 mm
      Gewicht0.031 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike310013
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)10
    • Gjerësia (mm)19.5
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.031
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit