Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche mit Seitenwandlochungen und C-Profil Sprossen. Ineinander stapelbar und platzsparend.

Varianten

  • Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316104)
  • Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316103)
Specifikim
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike316102
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)231
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)7.76
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe