Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4571

Varianten

  • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316403)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316404)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316405)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316407)
  • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316408)
Specifikim
  • Art.Nr316402
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge250 mm
    Breite50 mm
    Höhe170 mm
    Gewicht0.957 kg

    Varianten

    Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316403 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.179 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316404 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.493 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316405 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.723 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316407 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.092 kg

    Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
    Art.Nr: 316408 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.326 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike316402
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)0.957
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Zvicër