Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
Specifikim
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unike316907
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)10
  • Gjerësia (mm)20
  • Thellësia (mm)43.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)0.052
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe