WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320011)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320010)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320009)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320008)
    Specifikim
    • Art.Nr320007
      ELDAS®-Nr127004316
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.334 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320011 | ELDAS®-Nr: 127004356 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320010 | ELDAS®-Nr: 127004346 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320009 | ELDAS®-Nr: 127004336 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320008 | ELDAS®-Nr: 127004326 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike320007
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)907
    • Thellësia (mm)907
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)7.334
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe