WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA
WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA

    WSMB-T-Stück 200 x 110 ZMA

    Für Abgänge/Verzweigungen. Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320025)
    • WSMB-T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320024)
    • WSMB-T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320023)
    • WSMB-T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320022)
    Specifikim
    • Art.Nr320021
      ELDAS®-Nr127005816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320025 | ELDAS®-Nr: 127005856 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320024 | ELDAS®-Nr: 127005846 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320023 | ELDAS®-Nr: 127005836 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320022 | ELDAS®-Nr: 127005826 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.119 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike320021
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)907
    • Thellësia (mm)1607
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)12.071
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit