Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Specifikim
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike320042
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1
  • Gjerësia (mm)902
  • Thellësia (mm)902
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)2.605
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Switzerland