Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320104)
    • Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320103)
    • Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320102)
    • Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320101)
    Specifikim
    • Art.Nr320100
      ELDAS®-Nr127050716
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320104 | ELDAS®-Nr: 127050756 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320103 | ELDAS®-Nr: 127050746 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320102 | ELDAS®-Nr: 127050736 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320101 | ELDAS®-Nr: 127050726 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike320100
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)110
    • Gjerësia (mm)207
    • Thellësia (mm)3000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)16.106
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit