Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz (Art.Nr: 320132)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz (Art.Nr: 320131)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz (Art.Nr: 320130)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz (Art.Nr: 320129)
Specifikim
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike320128
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)11
  • Gjerësia (mm)212
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)6.773
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Switzerland
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit