Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320332)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320331)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320330)
  • Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 320329)
Specifikim
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unike320328
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)11
  • Gjerësia (mm)212
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
  • Weight Net (kg)5.536
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Switzerland
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit