WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322116)
    • WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322117)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322115)
    Specifikim
    • Art.Nr322114
      ELDAS®-Nr127004266
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht3.8 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322116 | ELDAS®-Nr: 127004286 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322118 | ELDAS®-Nr: 127004306 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.3 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322117 | ELDAS®-Nr: 127004296 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322115 | ELDAS®-Nr: 127004276 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.2 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike322114
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)495
    • Thellësia (mm)841
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)3.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe