T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA
T-Stück 100 x 60 ZMA

    T-Stück 100 x 60 ZMA

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle und integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • T-Stück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330630)
    • T-Stück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330530)
    • T-Stück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330430)
    • T-Stück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330330)
    • T-Stück 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330230)
    Specifikim
    • Art.Nr330130
      ELDAS®-Nr127015506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge608 mm
      Breite355 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.972 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330630 | ELDAS®-Nr: 127015556 | Breite: 898 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.011 kg

      T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330530 | ELDAS®-Nr: 127015546 | Breite: 800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.234 kg

      T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330430 | ELDAS®-Nr: 127015536 | Breite: 701 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.651 kg

      T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330330 | ELDAS®-Nr: 127015526 | Breite: 570 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.146 kg

      T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330230 | ELDAS®-Nr: 127015516 | Breite: 455 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.961 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike330130
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)608
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)1.972
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit