Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz
Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 3000 gvz

    Multifix C-Profil 100x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz (Art.Nr: 350040)
    Specifikim
    • Art.Nr350039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.166 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 100 x 50 x 6000 gvz
      Art.Nr: 350040 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.4 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unike350039
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)50
    • Thellësia (mm)2998
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)16.166
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe