U-Konterplatte A4, 1.4404
U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte zur Verschraubung aussen auf der Verzahnung von Multifix C-Profilen. Rostfreier Stahl.

    Specifikim
    • Art.Nr350167
      ELDAS®-Nr127098106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe8.5 mm
      Gewicht0.071 kg
      Blechstärke4 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike350167
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8.5
    • Gjerësia (mm)40
    • Thellësia (mm)58
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    • Weight Net (kg)0.071
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Gjermani
    Switzerland
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit