LINEA 2.6.6 Suspended ceiling
LINEA 2.6.6 Suspended ceiling
LINEA 2.6.6 Suspended ceiling
LINEA 2.6.6 Suspended ceiling
LINEA 2.6.6 Suspended ceiling
LINEA 2.6.6 Suspended ceiling

    LINEA 2.6.6 Suspended ceiling

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Specifikim
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelauder-linea-2-6-6-ceiling
    • Familja e produkteveLINEA
    • Grupi i produkteveSuspended ceiling
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Tavanet
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21 15
    • OmniClass TitleWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Danimarkë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Suedi
    Zvicër