LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding

    LINEA 2.6.8 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikim
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelauder-linea-2-6-8-wall
    • Familja e produkteveLINEA
    • Grupi i produkteveWall cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Danimarkë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Suedi
    Zvicër