LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding
LINEA 2.9.10 Wall cladding

    LINEA 2.9.10 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikim
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 117 mm Wood section : 20 x 90 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 100 mm Average void area : 83% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s2, d0
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelauder-linea-2-9-10-wall
    • Familja e produkteveLINEA
    • Grupi i produkteveWall cladding
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Veshja
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 15
    • OmniClass TitleWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Danimarkë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Suedi
    Zvicër