LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 nga 5 yje4.4(5 vlerësime)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Specifikim
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikelauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Familja e produkteveLINEA
    • Grupi i produkteveSuspended ceiling
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-28
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Tavanet
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Emrin UNSPSCSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSuspended Wood Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21 15
    • OmniClass TitleWood Ceiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Danimarkë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Suedi
    Zvicër