Pro A allas 28x48 cm valkoinen, hanareikä oikealla
Laufen-FI

Pro A allas 28x48 cm valkoinen, hanareikä oikealla

Tämä BIM esine on tuotettu yhdessä Laattapiste - LAUFEN Pro on kattava kylpyhuonesarjan, joka tarjoaa ihanteellisen ratkaisun jokaiseen alueellinen tilanne ja vaatimus ja heijastaa rakennuksen arvot nykyisen generation.Industrial suunnittelu on moderni vastaus kerran vallankumouksellinen ajatus, että jokaisella on oikeus nauttia kauniista muodoista . Hyvä muotoilu ei ole enää oikeutta varattu eniten varakkaita asiakkaita. Nykyaikaisilla teollisuustuotannosta ja suunnittelijoiden kuten Peter Wirz Prosessi, joka laittaa optimaalinen valmistus toteutettavuus kärjessä luovia prosesseja, tehdä tällaisia ​​saniteettitavarat vaihtelee niin LAUFEN pro mahdollista. Tämä ei ole vain hyötyä suunnittelija, mikä tärkeintä, se hyödyttää myös asiakasta.
Specifikime teknike
  • Referencë unikePL8159540001041F
  • Familja e produktevePRO-A
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815