PRO-N S-LUKKO PEHMEÄ KANSI
Laufen-FI

PRO-N S-LUKKO PEHMEÄ KANSI

Tämä objekti on Laattapisteen tuottamana - Sveitsiläiseltä Laufenilta löytyy lukuisia erityylisiä ja -hintaisia kylpyhuoneposliinisarjoja. Näistä löydät wc-istuimet perusmalleista huippusuunnittelijoiden viimeisimpiin luomuksiin. Wc-istuimia on saatavilla sekä lattia- että seinämallina.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAR1036F
  • Familja e produktevePRO-N
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505