PRO-N P-TRAP SOFT SEAT COVER
Laufen-FI

PRO-N P-TRAP SOFT SEAT COVER

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Swiss brand Laufen stands for precision, quality, design and sustainability in the context of total bathrooms concepts. Laufen Pro-N is simple style with many opportunities. Toilets are avaliable both floorstanding and wallhung.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAR1038
  • Familja e produktevePRO-N
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505