PRO-N WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Laufen-FI

PRO-N WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Swiss brand Laufen stands for precision, quality, design and sustainability in the context of total bathrooms concepts. Laufen Pro-N is simple style with many opportunities. Toilets are avaliable both floorstanding and wallhung.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAR1034
  • Familja e produktevePRO-N
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1150
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)690
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit