LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 900 x 900, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Specifikime teknike
  • Referencë unike210956
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveSHOWER TRAYS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)90
  • Gjerësia (mm)90
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures