LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Specifikime teknike
  • Referencë unike212959
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO
  • Grupi i produkteveShower tray
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)42
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures