PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unike215036
  • Familja e produktevePLATINA
  • Grupi i produkteveSHOWER TRAYS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)45
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures