PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike215037
    • Familja e produktevePLATINA
    • Grupi i produkteveSHOWER TRAYS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures