SOLUTIONS Shower tray 1200 x 1000 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Shower tray 1200 x 1000 mm

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, also suitable for flush installation
Specifikime teknike
  • Referencë unike216442
  • Familja e produkteveSOLUTIONS
  • Grupi i produkteveShower tray
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)38
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)62
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures