LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS Shower Tray, super flat, 2150 x 1000 mm, made of Marbond composite material

Shower tray, aus Verbundwerkstoff Marbond, superflach, rechteckig, auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Specifikime teknike
  • Referencë unike216443
  • Familja e produkteveSOLUTIONS
  • Grupi i produkteveShower trays
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)44
  • Gjerësia (mm)2150
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures