THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec

Freestanding bathtub, made of solid surface material Sentec
Specifikime teknike
  • Referencë unike220852
  • Familja e produkteveTHE NEW CLASSIC
  • Grupi i produkteveBATHS
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)1900
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSolid surface
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures