LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Specifikime teknike
    • Referencë unike224950
    • Familja e produkteveLAUFEN PRO
    • Grupi i produkteveBATHS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-01-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)395
    • Gjerësia (mm)1700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs